chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
AO40-N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
AO40-N
ID de la commande 6884218
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Nombre de canaux
4
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Type de signal
Sortie analogique, Sécurité non intrinsèque
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Mode de protection
IP20
Type de signal
Sortie analogique, Sécurité non intrinsèque
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
415,29 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
AO40-N
Total de l'article
415,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support