chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
GDP-IS/FW2.3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
GDP-IS/FW2.3
ID de la commande 6884275
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Homologations
ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, KOSHA, INMETRO
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
577,36 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
GDP-IS/FW2.3
Total de l'article
577,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support