chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
GDP-N/FW2.3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
GDP-N/FW2.3
ID de la commande 6884277
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
70
Matériau de boîtier
Plastique
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Plage d'installation
Zone 2
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
405,13 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
GDP-N/FW2.3
Total de l'article
405,13 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support