chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MT16-3G | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
MT16-3G
ID de la commande 9100681
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Par module 4 × 4 bornes
Matériau de boîtier
profilé en aluminium extrudé
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Homologations
ATEX, cFM, cFMus, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Homologations
ATEX, IECEx, NEPSI, INMETRO, KOSHA, GOST
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 165,53 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
MT16-3G
Total de l'article
1 165,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support