chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
MT24-N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom
MT24-N
ID de la commande 9100683
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Raccordement électrique
Par module 4 × 4 bornes
Matériau de boîtier
profilé en aluminium extrudé
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE
Plage d'installation
Zone 2
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Homologations
ATEX, cFMus, cFM, IECEx
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Screw terminal, Cage clamp terminal
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 408,80 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
MT24-N
Total de l'article
1 408,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support