- Mode de protection
- IP20
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Raccordement électrique
- Par module 4 × 4 bornes
- Matériau de boîtier
- profilé en aluminium extrudé
- Protocole réseau
- PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Homologations
- ATEX, cFM, cFMus, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE
- Technique de raccordement signal
- Screw terminal, Cage clamp terminal
- Homologations
- ATEX, cFM, cFMus, IECEx, NEPSI, INMETRO, GOST