chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDGR80X80M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
traitement d'images
LEDGR80X80M
ID de la commande 3072262
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Longueur de câble (m)
2
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Format
87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Source de lumière
Vert
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
Vert
Mode de protection
IP20
En stock
Prix de liste
1 027,52 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDGR80X80M
Total de l'article
1 027,52 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support