chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
VE200G1A | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Traitement d'images
VE200G1A
ID de la commande 3800974
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20, IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Fonction de l'élément de commutation
Entrée/sortie programmable
Fonction de sortie
5 x PNP/NPN, découplé optiquement
Matériau de boîtier
aluminium
Fonction
Multifonctionnel
Protocole de communication
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL
Resolution
752 × 480 pixels
Caractéristiques principales
Protocole de communication
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Resolution
752 × 480 pixels
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 842,34 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Caméras intelligentes
VE200G1A
Total de l'article
2 842,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support