chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IVU2PRGB08 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Traitement d'images
IVU2PRGB08
ID de la commande 3090900
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Tension de service
DC
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
valeur de gris
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Source de lumière
Bleu
Distance focale (mm)
8
Resolution
752 × 480 pixels
Caractéristiques principales
Distance focale (mm)
8
Source de lumière
Bleu
Resolution
752 × 480 pixels
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 618,48 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Détecteurs d'images
IVU2PRGB08
Total de l'article
1 618,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support