chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDBLA1160XD6-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
traitement d'images
LEDBLA1160XD6-XQ
ID de la commande 3013547
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL anodisé
Format
1189.5 x 59.4 x 32.6 mm
Source de lumière
Bleu
Angle de rayonnement
6,5°
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
Bleu
Mode de protection
IP50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
5 404,62 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDBLA1160XD6-XQ
Total de l'article
5 404,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support