chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDRLA580XD6-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
traitement d'images
LEDRLA580XD6-XQ
ID de la commande 3014472
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Luminaire linéaire
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
AL anodisé
Format
623.6 x 59.4 x 32.6 mm
Source de lumière
Rouge
Angle de rayonnement
6,5°
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 756,39 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDRLA580XD6-XQ
Total de l'article
2 756,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support