chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDWA70XD5-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
traitement d'images
LEDWA70XD5-XQ
ID de la commande 3016016
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Format
76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Source de lumière
Blanc
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
Blanc
Mode de protection
IP50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
579,67 €
Total de l'article
579,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDWA70XD5-XQ
Contacter le service de Support