chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDGA70XD5-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
traitement d'images
LEDGA70XD5-XQ
ID de la commande 3016020
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Longueur de câble (m)
0.15
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Format
76.2 x 76.2 x 29.2 mm
Source de lumière
Vert
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
Vert
Mode de protection
IP50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 079,91 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDGA70XD5-XQ
Total de l'article
1 079,91 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support