chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LEDIA70SSD5-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
traitement d'images
LEDIA70SSD5-XQ
ID de la commande 3016234
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP68
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
acier inoxydable
Format
102 x 91 x 28.2 mm
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
IR
Mode de protection
IP68
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 719,21 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDIA70SSD5-XQ
Total de l'article
2 719,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support