chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDRB70X70W | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
traitement d'images
LEDRB70X70W
ID de la commande 3069904
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP40
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Format
110.4 x 92.6 x 25 mm
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP40
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
795,99 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDRB70X70W
Total de l'article
795,99 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support