chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LEDBR80X80M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
traitement d'images
LEDBR80X80M
Numéro de la commande 3072261
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Longueur de câble (m)
2
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Format
87.3 x 87.3 x 35.5 mm
Source de lumière
Bleu
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
Bleu
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
986,96 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDBR80X80M
Total de l'article
986,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Demande de devis