chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LEDIR62X62W | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
traitement d'images
LEDIR62X62W
ID de la commande 3073310
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Longueur de câble (m)
2
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Format
66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
IR
Mode de protection
IP20
En stock
Prix de liste
481,65 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDIR62X62W
Total de l'article
481,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support