chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDIR62X62M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
traitement d'images
LEDIR62X62M
ID de la commande 3076150
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Format
66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Source de lumière
IR
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
IR
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
501,93 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDIR62X62M
Total de l'article
501,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support