chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDBR62X62M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
traitement d'images
LEDBR62X62M
ID de la commande 3076152
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP20
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Format
66.7 x 66.7 x 104.1 mm
Source de lumière
Bleu
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
Bleu
Mode de protection
IP20
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDBR62X62M
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
567,84 €
Total de l'article
567,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support