chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDRB225X150PW2-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
traitement d'images
LEDRB225X150PW2-XQ
ID de la commande 3082485
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Fonction
Eclairage de surface
Type de connecteur
M12 × 1
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Format
180 x 272.7 x 24.5 mm
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
2 756,39 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDRB225X150PW2-XQ
Total de l'article
2 756,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support