chevron_left
Menu
Home
Produits
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
LEDRRV70XD5-XM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
traitement d'images
LEDRRV70XD5-XM
ID de la commande 3097362
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
0
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Rectangulaire
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Fonction
Eclairage de surface
Longueur de câble (m)
0.3
Type de connecteur
M8 × 1
Qualité de boîtier
AL
Format
76.2 x 76.2 x 63 mm
Source de lumière
Rouge
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble avec connecteur
Matériau de boîtier
métal
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP50
En stock
Prix de liste
596,57 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDRRV70XD5-XM
Total de l'article
596,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support