chevron_left
Menu
Turck
search
person
Login
add_shopping_cart
Home
Produits
chevron_left
Menu
GS60BL4Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
traitement d'images
GS60BL4Q
ID de la commande 3815790
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
Cylindrique/filetage
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
aluminium
Fonction
Eclairage spot
Type de connecteur
M12
Qualité de boîtier
AL
Source de lumière
Bleu
Réglable
à deux niveaux
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
aluminium
Source de lumière
Bleu
Mode de protection
IP67
En stock
Prix de liste
246,48 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
GS60BL4Q
Total de l'article
246,48 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support