chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BL60B640L14ASQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
traitement d'images
BL60B640L14ASQ
ID de la commande 3815828
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP50
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
50
Format
à angle droit
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
aluminium
Fonction
Luminaire linéaire
Type de connecteur
M12
Qualité de boîtier
AL
Format
680.4 x 60.9 x 31.3 mm
Source de lumière
Bleu
Montage en cascade possible
Non
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
aluminium
Source de lumière
Bleu
Mode de protection
IP50
En stock
Prix de liste
1 436,50 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
BL60B640L14ASQ
Total de l'article
1 436,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support