chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TXF721-00VP20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Série de produit TXF700 HMI en conception IP67 Ecran 21″ avec système d'exécution TX VisuPro
TXF721-00VP20
ID de la commande 100017849
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Diagonale d'écran (″)
21.5
Dimensions (L x l x H)
325,6 mm x 534,1 mm x 26,5 mm
Fonction de l'appareil
HMI
Homologations
CE, cULus
Mode de protection
IP67
Plage d'application
Automatisation manufacturière
Resolution
1920 x 1080 Pixel
Réglable
Oui
Écran tactile
capacitif, Façade en verre
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP67
Diagonale d'écran (″)
21.5
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Appareils de commande HMI
TXF721-00VP20
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
3 365,78 €
Total de l'article
3 365,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support