chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TX107D-00VPST | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Série de produits TX100 HMI Ecran 7″ avec système d'exécution TX VisuPro
TX107D-00VPST
ID de la commande 100031621
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Diagonale d'écran (″)
7
Dimensions (L x l x H)
147 mm x 187 mm x 34 mm
Fonction de l'appareil
HMI
Homologations
CE, cULus
Mode de protection
IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Plage d'application
Automatisation manufacturière
Resolution
800 x 480 Pixel
Réglable
Oui
Écran tactile
Résistif, Film plastique à l'avant
home
Turck-Shop
Commandes et HMI
Appareils de commande HMI
TX107D-00VPST
Caractéristiques principales
Mode de protection
IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière
Diagonale d'écran (″)
7
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
806,63 €
Total de l'article
806,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support