K70DXN2T2GRYQPick-to-light Pick-and-place-sensor3096946IngangstypeCommunication protocolFunctieGrensschakelaar
K70DXN9T2GRYQLED-signaallampje rond licht3096943IngangstypeCommunication protocolFunctieGrensschakelaar
DXM100-B1R1Netwerkcontroller Met geïntegreerde 900 MHz DX80-gateway3095651CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunctieStertopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V
DXM100-B1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095652CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V
DX80N2X1W0P0ZTDDraadloos systeem Overdracht van I/O-gegevens naar stertopologie3092926IngangstypeMagnetic field sensorFunctieStertopologie
DXMR90-X1Netwerkcontroller 4 Modbus RTU-hoofdpoorten3812240CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
DX80DR2M-H10-NBWireless system Transmission of serial data in tree topology3807975FunctieBoomtopologie
TL70DXN2GYRQLED-signaallampje Modulaire signaaltoren3094246IngangstypePNP or communication protocolFunctieSignaalzuil