DXM700-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3806249CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieBoomtopologieUitgangPNP
DXM1200-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3805550CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologie
DXM700-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3806248CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologieUitgangPNP
DXM1200-X2R4Network Controller With Integrated 2.4-GHz Data Radio3814991CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunctieBoomtopologie
DXM150-B2R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3803761CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/4...20 mA/0...10 V/counter/thermistorFunctieStertopologieUitgangPNP/NPN/0...20 mA of 0...10 V
DXM100-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3800137CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunctieStertopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V
DXM100-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3800138CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V
DXM700-B1R1Netwerkcontroller Met geïntegreerde 900 MHz DX80-gateway3806246CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologieUitgangPNP
DXM100-S1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095656CommunicatieprotocolModbus RTU, RS485, RS232FunctieBoomtopologie
DXM100-B1R1Netwerkcontroller Met geïntegreerde 900 MHz DX80-gateway3095651CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunctieStertopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V
DXM100-B1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095652CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0...20 mA of 0...10 V