RKC4.5T-1.5/TXY6713Aktuator- und Sensorleitung / PUR6632983Leitungslänge (m)1.5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, A-codiert
RKC4.221T-10/TEBAktuator- und Sensorleitung / PVC6628422Leitungslänge (m)10LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, A-codiert
RKC4.5T-0.3-RSC4.5T/TELAktuator- und Sensorleitung / PVC6625209Leitungslänge (m)0.3LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AKupplung, M12x1, gerade, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade, A-codiert
PS01VR-508-2UPN8X-H1141/3GDDrucksensor (verdrehbar)6834040Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer Ausgang2 x SchaltausgangProzessanschlussG 1/2″ Außengewinde DIN 3852-E (Manometer)Druckbereich-1…0 bar
QS18VN6DB W/30Opto-Sensor3061665LichtartIRFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)450
SM312CV2MHSQDPOpto-Sensor3035895LichtartRotFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)43
PT10R-1004-U1-H1141/XDrucktransmitter6836267Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)ProzessanschlussG 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPMDruckbereich0…10 bar
WKM52-10-RSM52Spannungsversorgungsleitung / PUR6915913Leitungslänge (m)10LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, 7/8″-16 UN, gewinkeltSteckverbinder BStecker, 7/8″-16 UN, gerade
IM1-12EX-TTrennschaltverstärker7541227ZulassungenATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETROKanalanzahl1SignaltypDigitaleingangNennspannungWeitspannungsbereich
QT50R-EU-AF2QRadarsensor3096352Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
RJ45S-FKSDD-4414-2MLeitung für Industrial Ethernet6935282Leitungslänge (m)2LeitungsmaterialPURSteckverbinder AStecker, RJ45, geradeSteckverbinder BKupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Q45BB6RQOptoelektronischer Sensor3036731FunktionEinwegschrankeAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)60000