chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RJ45S-FKSDD-4414-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RJ45S-FKSDD-4414-2M
Bestell-ID-Nr. 6935282
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
42
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Auf Lager
Listenpreis
41,25 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S-FKSDD-4414-2M
Artikel gesamt
41,25 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren