PT100PSIG-2003-I2-H1143Drucktransmitter6836914Elektrischer AusgangStromausgang (2-Leiter)Prozessanschluss1/4″ NPT-18 AußengewindeDruckbereich0…6.89 bar
TSS-2S-A-5-RSC4.221T/TXLSuperseal-Steckverbinder100002057Leitungslänge (m)5LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, Superseal, geradeSteckverbinder BStecker, M12x1, gerade
Q12RP6FF30Q3Opto-Sensor3077104LichtartRotFunktionNäherungsschalterAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)30
PS510-40V-01-LI2UPN8-H1141Drucksensor100001564Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AusgangSchaltausgang, Stromausgang (3-Leiter), Spannungsausgang (3-Leiter), IO-LinkProzessanschlussG 1/4″ InnengewindeDruckbereich-1…40 bar
Q45ULIU64BCR W/30'Ultraschallsensor3047556Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionAnalogausgangMax. Reichweite (mm)3000
SLLCE40-1750-SSicherheitslichtvorhang3809165KaskadierbarjaÜberwachungsfeldhöhe (mm)1750Anzahl der Strahlen50Optische Auflösung (mm)40
SLLE14-1680-SSicherheitslichtvorhang3809155KaskadierbarneinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1680Anzahl der Strahlen192Optische Auflösung (mm)14
Q12AB6LPQ5Opto-Sensor3074145LichtartRot-polarisiertFunktionReflexionsschrankeAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)1000
WKC4.5T-10/TXYAktuator- und Sensorleitung / PUR6629796Leitungslänge (m)10LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
PT1000R-2004-U1-H1143Drucktransmitter100000612Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)ProzessanschlussG 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPMDruckbereich0…1000 bar
PT2.5R-2001-I2-H1141Drucktransmitter6836174Elektrischer AusgangStromausgang (2-Leiter)ProzessanschlussG 1/4″ Innengewinde (vorne dichtend)Druckbereich0…2.5 bar
PT1.6R-1004-I2-H1141/XDrucktransmitter6836742Elektrischer AusgangStromausgang (2-Leiter)ProzessanschlussG 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPMDruckbereich0…1.6 bar