chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TSS-2S-A-5-RSC4.221T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Superseal-Steckverbinder
TSS-2S-A-5-RSC4.221T/TXL
Bestell-ID-Nr. 100002057
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Mobile Equipment
Bemessungsspannung (V)
24
Polzahl
2
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
8
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Superseal, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Superseal, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
22,44 €
Artikel gesamt
22,44 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
TSS-2S-A-5-RSC4.221T/TXL
Support kontaktieren