chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSSX-RSSX-8814-50M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
RSSX-RSSX-8814-50M
Bestell-ID-Nr. 100002282
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
50
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
48
Zulassungen
cULus
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
0.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, X-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, X-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
50
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, X-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, X-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
264,33 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RSSX-RSSX-8814-50M
Artikel gesamt
264,33 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren