chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform BI
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606871
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
24
Polzahl
2+PE
Polzahl
2+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform BI
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform BI
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade
Auf Lager
Listenpreis
30,47 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VIS02-S80E-5-WSC5.31T/TEL
Artikel gesamt
30,47 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren