chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6625212
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Zulassungen
cULus
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
23,54 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TEL
Artikel gesamt
23,54 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren