chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKS8T-0.3-RSS8T/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
WKS8T-0.3-RSS8T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6625474
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
37,84 €
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter
Zulassungen
cULus
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKS8T-0.3-RSS8T/TEL
Artikel gesamt
37,84 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren