chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG3M-0.6-PSW3M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKG3M-0.6-PSW3M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6625675
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min.
-25
Umgebungstemperatur max.
80
Leitungslänge
0.6
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Aderquerschnitt
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge
0.6
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Listenpreis
13,31 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG3M-0.6-PSW3M/TXL
Artikel gesamt
13,31 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren