chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKW3M-P7X2-2-PSG3M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKW3M-P7X2-2-PSG3M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6626133
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
LED
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
21,23 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW3M-P7X2-2-PSG3M/TXL
Artikel gesamt
21,23 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
Zum Warenkorb hinzufügen
Angebot anfordern