chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC4T-P7X2-2/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
RKC4T-P7X2-2/TEL
Bestell-ID-Nr. 6626536
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min.
-5
Umgebungstemperatur max.
80
Leitungslänge
2
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
LED
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Listenpreis
17,93 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC4T-P7X2-2/TEL
Artikel gesamt
17,93 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren