Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WKC4.4T-6-RSC4.4T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6626689Auf Lager | |
Preisgruppe | H1 |
Listenpreis | 22,33 € |
Artikel gesamt22,33 €
Menge
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -25
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 80
- Leitungslänge (m)
- 6
- Anwendung
- Signal
- Bemessungsspannung (V)
- 250
- Besondere Eigenschaften
- Schleppkettentauglich
- Zulassungen
- cULus
- Polzahl
- 4
- Material Überwurfmutter/-schraube A
- Messing
- Polzahl
- 4
- Material Überwurfmutter/-schraube B
- Messing
- Strombelastbarkeit (A)
- 4
- Leitungsmaterial
- PUR
- Leitungsfarbe
- Schwarz
- Ausführung
- Verbindungsleitung
- Steckverbinder A
- Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
- Steckverbinder B
- Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
- Aderquerschnitt (mm²)
- 0.34
- Anzahl der Leiter
- 4
Hauptfunktionen
- Leitungslänge (m)
- 6
- Leitungsmaterial
- PUR
- Steckverbinder A
- Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
- Steckverbinder B
- Stecker, M12x1, gerade, A-codiert