chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC4.4T-4-RSC4.4T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKC4.4T-4-RSC4.4T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627072
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min.
-25
Umgebungstemperatur max.
80
Leitungslänge
4
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge
4
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
19,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKC4.4T-4-RSC4.4T/TXL
Artikel gesamt
19,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren