chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PSGS4M-5/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PSGS4M-5/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627442
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGS4M-5/TEL
Auf Lager
Listenpreis
24,20 €
Artikel gesamt
24,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren