chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG4Z-10/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKG4Z-10/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627521
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Auf Lager
Listenpreis
19,58 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4Z-10/TXL
Artikel gesamt
19,58 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren