chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKW4S-5-PSG4S/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
PKW4S-5-PSG4S/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627529
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Polzahl
4
Polzahl
4
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, Ø 8 mm, gerade
Auf Lager
Listenpreis
19,91 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW4S-5-PSG4S/TXL
Artikel gesamt
19,91 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren