chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKW3M-3/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKW3M-3/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627559
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
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
PVC
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
9,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKW3M-3/TEL
Artikel gesamt
9,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren