chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WSC4.4T-4/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627741
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
13,75 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSC4.4T-4/TXL
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
4
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Artikel gesamt
13,75 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren