chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKS8T-3-RSS8T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKS8T-3-RSS8T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627918
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
3
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Listenpreis
45,65 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKS8T-3-RSS8T/TXL
Artikel gesamt
45,65 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren