chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PKG3M-5-PSG3M/TEG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
PKG3M-5-PSG3M/TEG
Bestell-ID-Nr. 6628715
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Zulassungen
cULus
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG3M-5-PSG3M/TEG
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
16,17 €
Artikel gesamt
16,17 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren