chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC12T-15/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKC12T-15/TXL
Bestell-ID-Nr. 6628903
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min.
-25
Umgebungstemperatur max.
80
Leitungslänge
15
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung
30
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
12
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt
0.14
Anzahl der Leiter
12
Hauptfunktionen
Leitungslänge
15
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
77,99 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC12T-15/TXL
Artikel gesamt
77,99 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren