chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WKC4.5T-5/TEY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
WKC4.5T-5/TEY
Bestell-ID-Nr. 6629009
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
5
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Zulassungen
cULus
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Gelb
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
19,36 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKC4.5T-5/TEY
Artikel gesamt
19,36 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren