chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
PKG4M-6-PSG4M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PUR
PKG4M-6-PSG4M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6629021
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
6
Anwendung
Signal, Power
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
20,24 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG4M-6-PSG4M/TXL
Artikel gesamt
20,24 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren